Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Armário compacto porta dupla, MKD

A gama de armários compactos, de porta dupla e de instalação no solo em aço macio, MKD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 0.05in
Espessura da porta 0.08in
Body Thickness 1.35mm
Espessura da porta 2mm
Acabamento Galvanizado; Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Material Aço Macio
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.