Versão compacta em aço macio, armário de porta única, MKS-HP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Versão compacta em aço macio, armário de porta única, MKS-HP
A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço macio MKS-HP, com grau de proteção IP66, oferece um nível de proteção superior para equipamentos e componentes para ajudar a prolongar vida útil dos mesmos e a reduzir os custos de manutenção quando o armário se destina a ser instalado em ambientes exigentes com condições severas. Estes novos armários possuem classificação IP66, sendo adequados para aplicações na indústria alimentar e de bebidas e na indústria farmacêutica.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Estrutura: Estrutura dobrada quatro vezes e com junções soldadas. Perfis de profundidade integrados com padrão de orifícios que permitem o ajuste da placa de montagem em profundidade.
- Placas inferiores: Placa inferior de uma só peça com junta em poliuretano injetado para garantir a máxima vedação.
- Fornecimento: Corpo equipado com porta, painel traseiro, painel do teto, placas inferiores, placa de montagem e estrutura da porta. O fornecimento inclui ainda parafusos de ligação à terra. O armário é fornecido numa palete com uma largura idêntica à do armário. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.
- Porta: Montada com quatro dobradiças que permitem a abertura para a esquerda ou para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm.
- Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra em separado.
- Fechadura: Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com encaixe de 3 mm. Estão disponíveis como acessórios encaixes padrão, cilindros, pegas e pegas em T.
- Material: Corpo: aço pintado de 1,35 mm. Painéis traseiros e do teto: aço pintado de 1,5 mm. Porta: aço pintado de 2 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1 mm.
- Platinas montagem: Com dobras duplas que permitem que deslize até à respetiva posição. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm com o acessório MPD02. Fornecida fora da embalagem do armário.
- Painel posterior: Instalado com parafusos Torx M6. Instalações padrão para montagem da porta traseira. Amovível
Especificações
| Espessura | 1.35mm |
| Espessura | 16in |
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.