Ajustador de nivelamento, LFA


Ajustador de nivelamento, LFA
O ajustador foi concebido para nivelar em solos irregulares no local de instalação. A amplitude de nivelamento apresenta um máximo de 15 mm e é instalada no armário montado através da peça do canto da base PF/PFS.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para o ajuste do nivelamento em solos irregulares no local da instalação até um máximo de 15 mm. Instalado através da peça do canto da base PF/PFS.
- Material: Revestido a zinco.
- Carga máxima: 2500 N por pé.
- Quantidade por embalagem: 4 unidades com acessórios de montagem.
Especificações
Acabamento | Plated |
Material | Zinc |
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.