Pés niveladores, LF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Pés niveladores, LF
Estes pés ajustáveis permitem que o armário seja nivelado e ajustado em altura até 30 mm, se necessário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Pés ajustáveis que permitem nivelar o armário instalado sobre um pavimento irregular. É montado na estrutura do armário. Escala de ajuste: 30 mm.
- Carga máxima: 3000 N por pé.
- Quantidade por embalagem: 4 Peças com acessórios de montagem.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.