Caixa grande em ABS, OABP
Caixa grande em ABS, OABP
Esta gama de caixas de terminais em ABS, OABP, com um grau de proteção IP 66, 67 pode ser aumentada em profundidade. Esta gama está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Os componentes mais profundos podem ser instalados quando é utilizada uma estrutura de extensão, OPCP-EE. A gama OABP adequa-se a ambientes exigentes, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.
Normas da indústria
CE UKCA
GOST
IP
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Caixa ABS, livre de halogênio para utilização apenas no interior. Baixa resistência aos raios UV.
- Material: Estrutura: ABS. Tampa simples: ABS. Cobertura transparente: policarbonato.
- Junta: Junta de poliuretano integrada na tampa da caixa.
- Resistência à temperatura: -40ºC a +60ºC.
- Inflamável: UL94 HB.
- Protecção: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Acabamento: RAL 7035.
- Fornecimento: Base da caixa, tampa, parafusos de poliamida para a tampa e parafusos de montagem.
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Especificações
Material | ABS |
Cor | Light Gray |
Código de cor | RAL 7035 |
Acabamento | Smooth |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.