Bandeja para teclado 1U, DKB


Bandeja para teclado 1U, DKB
A gaveta para teclado facilita as operações quando é utilizado um PC ou equivalente e pode ser facilmente armazenada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para a instalação de teclado estreito em largura de 19" para PC, servidor ou sistema de controle. Montado diretamente nos perfis de 19 polegadas existentes na frente e na traseira.
- Material: Aço de 1.25 mm.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 bandeja telescópica para teclado e acessórios de fixação.
Especificações
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.