Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Internal segregation horizontal plates Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Internal Segregation Horizontal Plates For Power Distribution, MSISM

This steel zink plated separation plate, MSISM, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.