Platina de montagem Isolante, UMPP-C


Platina de montagem Isolante, UMPP-C
Esta é uma placa de montagem fácil de trabalhar para evitar o contacto indesejado entre os componentes elétricos e o armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Platina de montagem isolada para armários UCP/UCPT.
- Material: Papel duro de 5 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 peça
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Especificações
Espessura | 0.2in |
Espessura | 5mm |
Material | Hard Paper |
Acabamento | Mill |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.