Barra inferior para fixação de cabos, CAB


Barra inferior para fixação de cabos, CAB
Esta barra de cabos ajustável proporciona uma forma segura de fixar os cabos dentro do armário. As tensões externas são evitadas, protegendo o equipamento instalado de danos.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Montado na parte superior das tampas inferiores. Permite a fixação dos cabos unidos ou presos utilizando as abraçadeiras CAC. Ajustável em profundidade. Quando os cabos de ligação à terra estão ligados à barra de suporte, mantém-se o efeito Faraday para máximo isolamento EMI.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 barras com acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Adicionar abraçadeiras CAC, de acordo com os diâmetros dos cabos utilizados.
Especificações
Espessura | 2mm |
Espessura | 14ga |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.