Punhos, UDH-C
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Punhos, UDH-C
Esta pega giratória permite que o armário seja facilmente aberto e limita o acesso de pessoal não autorizado através de diferentes opções de fecho, que também inclui cadeados.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Punho giratório para substituir a fechadura standard nos armários UCP/UCPT. Para os punhos giratórios UDH2C e UDH3C é necessário a utilização de ferramentas mecânicas. UDH1C é fornecido com 2 chaves.
- Fornecimento: 1 peça com elementos de montagem.
- *para ser usado UCP320/UCP430
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Especificações
| Cor | Black |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Textured |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.