Porta transparente (61%), DNGE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Porta transparente (61%), DNGE
Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta EMC fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Porta standard com vidro de segurança para uma clara visão do interior do armário. Equipado com fechadura DIN de 3 mm e reforço da porta. Permite todas as opções da gama de fechaduras. A blidagem é efectuada através de uma junta de poliuretano EMC. A eficácia EMI é garantida com uma malha de cabos situada atrás da porta transparente com uma percentagem de visibilidade de 61%. É necessário o kit de dobradiças DNMK quando não está a ser substituída a porta standard.
- Material: Estrutura: Chapa de aço de 2 mm. Área de janela: Vidro claro de segurança de 3 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado, apenas na parte exterior.
- Protecção: IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Requisitos de montagem: É necessário o kit de dobradiças DNMK01 quando não está a ser substituída a porta standard.
- Quantidade por embalagem: 1 Peça.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.