Placas juntas de ligação combinadas, AGC


Placas juntas de ligação combinadas, AGC
A junta de polietileno garante que os níveis de proteção dos armários combinados são mantidos, de forma a proteger os componentes e equipamento instalados no seu interior.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Para ser usado quando a combinação de armários murais (MAS / MAD / MAP) é necessária. Combinando as juntas devem ser usadas para placa aberturas cabos juntos.
- Material: Espuma de polietileno de 8 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 peças com respectivos acessórios de montagem de combinação.
Especificações
Espessura | 0.31in |
Espessura | 8mm |
Cor | Black |
Material | Polyethylene Foam |
Acabamento | Smooth Matte |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.