Junta para isolamento EMC, SPDEG


Junta para isolamento EMC, SPDEG
Esta junta da placa de separação EMC veda o espaço à volta das placas de separação para manter a classificação IP 43 e melhorar o desempenho EMC entre armários segregados.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para obter uma secção isolada EMC em combinação com o painel de separação SPD.
- Material: Esponja com capa condutora (UL94HB).
- Protecção: IP 43 | TYPE 1.
- Quantidade por embalagem: 6 m.
Especificações
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.