Perfis embelezadores, FFC


Perfis embelezadores, FFC
O perfil para estrutura melhora a estética do armário e permite o acesso fácil ao armário quando não é utilizada uma porta.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para embelezar a parte frontal dos armário de dados e telecomunicações com 600 mm de largura, quando não está equipado com uma porta.
- Material: Chapa de aço de 1,75 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 conjunto com material de montagem.
Especificações
Espessura | 1.75mm |
Espessura | 16ga |
Cor | Light Gray |
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.