Guía deslizante de fixação rápida, L
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Guía deslizante de fixação rápida, L
Estes perfis devem ser utilizados para suportar equipamento pesado e aliviar forças dos suportes dos perfis de 19".
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para suportar equipamentos pesados que foram monatdos na parte frontal. São fixados entre 2 perfis de 19". Fixados com 2 parafusos por perfil.
- Material: Versão de montagem rápida: chapa de aço zincado 1,5 mm e a versão montada: Chapa de aço zincado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 kit de suporte com material de montagem.
Especificações
| Espessura | 3mm |
| Espessura | 11ga |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Plated |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.