Guía deslizante de fixação rápida, L
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Guía deslizante de fixação rápida, L
Estes perfis devem ser utilizados para suportar equipamento pesado e aliviar forças dos suportes dos perfis de 19".
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Para suportar equipamentos pesados que foram monatdos na parte frontal. São fixados entre 2 perfis de 19". Fixados com 2 parafusos por perfil.
 - Material: Versão de montagem rápida: chapa de aço zincado 1,5 mm e a versão montada: Chapa de aço zincado de 3 mm.
 - Quantidade por embalagem: 1 kit de suporte com material de montagem.
 
Especificações
| Espessura | 3mm | 
| Espessura | 11ga | 
| Material | Aço Macio | 
| Acabamento | Plated | 
Manual de instalação/folha de instruções
        Mandatory
      
      - Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.