Finger guards | Distribuição de energia, MSFG
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Finger guards | Distribuição de energia, MSFG
These plastic finger guards, MSFG, are available off the shelf and provides and IP 2XC protection degree for cabling openings on internal side panels, MSPS, or mounting plates, MSMPN. With these, personnel can work safely within the enclosure, without any risk of contact with live sections.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Accesory to avoid the access to the live parts through the cable openings in the internal side panels and mounting plates.
- Material: ABS.
- Fornecimento: 2 pieces.
- The standard accessory is available off the shelf, and provides a IP 2XC protection degree for cable openings while at the same time allowing cables to pass through
- The guards ensure that the enclosure complies with IEC 61439, regarding segregation
- Maintainers can work safely inside the enclosure, without the risk of touching live sections
- The guards can be mounted onto the cable openings on the internal side panels (MSPS) and onto the cable openings on the mounting plate (MSMPN) that have either vertical or horizontal openings
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.