Platina de montagem intermédia, MPF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Platina de montagem intermédia, MPF
Estas placas intermédias proporcionam uma superfície de montagem plana em armários combinados quando a placa de montagem não está instalada ao nível da estrutura. A superfície de montagem contínua criada permite que o espaço seja utilizado de forma mais eficiente.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para preencher o espaço vazio entre duas platinas de montagem adjacentes, proporcionando uma superfície contínua de trabalho entre dois ou mais armários combinados.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 platina com acessórios de montagem.
- Em confi gurações combinadas, é necessário utilizar os suportes MPD02 juntamente com os suportes de fi xação fornecidos com o armário e placa de montagem. É necessário utilizar os suportes MPA06 se o armário for fornecido sem suportes de fi xação. Não é possível utilizar uma placa MPF com placas de montagem se estas forem instaladas na posição mais atrás.
Especificações
| Espessura | 2mm |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.