Pontos de fixação para armários | Armários de montagem na parede, EPF


Pontos de fixação para armários | Armários de montagem na parede, EPF
Este kit de fixação em poste permite que o armário seja montado numa vasta gama de postes, à altura desejada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Acessório para fixa armários murais em postes. carga máxima 900N.
- Material: Chapa de aço galvanizada
- Minimum pole diameter: 80 mm.
- Maximum pole diameter: 250 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 perfis, 2 tiras de montagem circulares para fixação a poste e acessórios de montagem
Especificações
Espessura | 3mm |
Espessura | 11ga |
Acabamento | Galvanizado |
Material | Aço Macio |
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.