Porta com vidro, 2200x800
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Porta com vidro, 2200x800
Catálogo#: DNG2208R5
Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.
Detalhes
Vantagens
Recursos
CAD
Acessórios
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Descrição: Porta com vidro de segurança transparente para visualizar o interior do invólucro. Equipado com sistema de bloqueio de 3 mm de dupla barra e chassi de porta. Permite todas as opções da gama de fecho. Compatível com gama de armários combináveis e compactos.
- Material: Estrutura: Chapa de aço de 2 mm. Área de janela: Vidro claro de segurança de 4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Quantidade por embalagem: 1 Porta.
- Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o Kit de dobradiças DNMK01.
Especificações
Caraterísticas do produto
Número do boletim
Manual de instalação/folha de instruções
GERAÇÃO DE CAD
Mandatory
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.