Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

STAINLESS STEEL FEED-THROUGH WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ELBOW; 15450; F44WE90SS; 15590; F66WE90SS Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cotovelo de 90 graus, passagem, aço inoxidável

Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento No. 2B
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.