Cotovelo de 90 graus, passagem, aço inoxidável


Cotovelo de 90 graus, passagem, aço inoxidável
Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Feed-Through Stainless Steel 90-Degree Elbows are for continuous runs with 90-degree turns
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Especificações
Acabamento | No. 2B |
Material | Stainless Steel 304 |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.