Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Luz de armário LED 24 V, EL1200D24V

Uma luz LED especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. A montagem sem ferramentas reduz o tempo necessário para a instalação. Ligação de cabos simples, com base num sistema "plug and play". Modelo de 24 V (CC).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Temperatura de cor 4000K
Cor Black
Tipo de lâmpada LED
Cor da luz Neutral White
Material Pástico
Acabamento Smooth
Temperatura de operação −20 to 55°C
Temperatura de operação −4 to 131°F
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.