Perfis de montagem para estrutura de porta, DCP-OG
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfis de montagem para estrutura de porta, DCP-OG
Os perfis de montagem em aço inoxidável 316L são utilizados para instalar acessórios na estrutura da porta para uma montagem fácil e segura de cabos, condutas, etc.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Perfis horizontais com um padrão de orifícios de 25 mm. Encaixa diretamente na estrutura da porta. Para uma montagem fácil de equipamento de iluminação utilizando parafusos CNT05, padrão de orifícios de 4,5 mm e 6,5 mm de diâmetro.
- Material: Aço revestido a zinco de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 20 barras com acessórios de montagem.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.