Calhas DIN | Distribuição de energia, MSDR
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Calhas DIN | Distribuição de energia, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Calha DIN feita à medida, pronta para instalar. O design de painel simplificado facilita o aprovisionamento e reduz o tempo de montagem.
- Material: Aço galvanizado.
- Quantidade por embalagem: 5 unidades.
- Requisitos de montagem: Para utilizar com o sistema modular.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Especificações
| Acabamento | Galvanizado |
| Material | Aço |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.