Kit de ajuste em profundidade | Armários de montagem na parede, AMG
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Kit de ajuste em profundidade | Armários de montagem na parede, AMG
Estes suportes permitem uma placa de montagem, perfis de 19" ou uma porta interior que pode ser montada exatamente onde for necessária, em profundidade.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Proporciona um grande ajuste em profundidade para diversos acessórios: platina de montagem, perfis de 19" e porta interior. Em armários aço inox a mecanização é necessária.
 - Material: Chapa de aço galvanizado de 2 mm.
 - Ajuste en profundidad: Distância até a porta de D-35 a 65 mm.
 - Quantidade por embalagem: 2 pares com acessórios de montagem.
 - Não adequado para armários AFS.
 
Especificações
| Espessura | 2mm | 
| Espessura | 14ga | 
| Acabamento | Galvanizado | 
| Material | Aço Macio | 
Manual de instalação/folha de instruções

        Mandatory
      
      - Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.