CS480 Straight Coupling
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CS480 Straight Coupling
CS480 Straight Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 340-degree enclosure rotation. Maintenance-free bearings.
Normas da indústria
IEC 60529, IP66
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Coupling can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.