Plataforma de montagem CrossBoard, WOCB
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Plataforma de montagem CrossBoard, WOCB
Plataforma de ligação e montagem para todos os componentes CrossBoard.
Normas da indústria
UL
IEC
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caracteristicas
- Descrição: Sistema de distribuição de energia modular com 3 polos e proteção contra o toque. Plataforma de montagem para todos os componentes CrossBoard.
 - Tensão nominal: 690 V.
 - Corrente nominal: 125 A.
 - Potência dissipada a 80% de carga: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
 - Quantidade por embalagem: 1 unid.
 - Aprovações: IEC, UL.
 
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.