Adaptador Slim CrossBoard, WOCB


Adaptador Slim CrossBoard, WOCB
Adaptador CrossBoard com porta-fusíveis de 16 A. Facilita a instalação de relés de medição e montagem.
Normas da indústria
UL
IEC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Adaptador com 3 polos de 16 A. Uma calha de montagem fixa, com porta-fusíveis de 10 × 38/classe CC. Com cabos de 2.5 mm².
- Tensão nominal: 690 V.
- Corrente nominal: 16 A.
- Potência dissipada a 80% de carga: 2.6 W.
- Dimensões: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Aprovações: IEC, UL.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.