Adaptador Basic CrossBoard, WOCB


Adaptador Basic CrossBoard, WOCB
Adaptador para dispositivos de proteção do motor.
Normas da indústria
UL
IEC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Adaptador com 3 polos. Uma calha de montagem fixa. Para montagem compacta dos circuitos de motor completos.
- Tensão nominal: 690 V.
- Dimensões: 45 × 160 × 45 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Aprovações: IEC, UL.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.