Sistema de mesa de comando em aço inoxidável, MPCS
Sistema de mesa de comando em aço inoxidável, MPCS
Este sistema de mesa de comando combinável em aço inoxidável, MPCS, tem um grau de proteção IP 55/56. Inclui três secções intermutáveis, parte superior, secretária e parte inferior. O sistema é muito flexível e as várias combinações possíveis podem satisfazer muitos requisitos de design. O design ergonómico das unidades de secretária e parte superior permite uma instalação fácil e acesso ao equipamento HMI, para além de aumentar o espaço de montagem disponível. Esta mesa de comando pode ser instalada em praticamente qualquer ambiente, consoante o grau.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044
IEC 60529
CE, UK CA, UL, EAC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304/AISI 316L (mediante pedido). Corpo e porta: 2 mm. Painel traseiro: 1,5 mm. Placas inferiores: 1,5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.
- Corpo: Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.
- Portas e painéis: Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Os painéis da secção superior e da secretária são mantidos abertos por suportes de painel mecânicos de engate automático/libertação automática. As dobradiças ocultas permitem uma abertura de 90 ° na secretária. Portas duplas em unidades de base de 1200 mm e 1600 mm de largura.
- Placa de montagem: De série na unidade base. Fixa por suportes de fixação na calha em C, superior e inferior para ajuste de profundidade. Opcional em unidades de secretária e de secção superior.
- Fechadura: Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para unidade de secção superior e de secretária. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm. Outras opções disponíveis. Consultar a secção de montagem na parede.
- Acesso para cabos: Abertura inferior na unidade da base para acesso para cabos. Placas inferiores para a passagem de cabos fornecidas de série.
- Ligação à terra: Pernos M8 roscados nos corpos, nas portas e nos painéis traseiros.
- Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado 400.
- Proteção: Porta única: IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.
- Entrega: A unidade de base é fornecida com uma placa de montagem de série. As unidades de secretária e de secção superior têm placas de montagem fornecidas como acessórios. Todas as aberturas superiores e da base podem ser fechadas escolhendo a placa apropriada, disponível entre os acessórios. São fornecidas porcas e anilhas adequadas para os vários pernos de ligação à terra.
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Acabamento | Polido |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.