Armadura LED com desin compacto, TLCL
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Armadura LED com desin compacto, TLCL
Esta luz de armário LED eficiente em termos energéticos pode ser montada de diversas formas, assim como diretamente em perfis de 19", em qualquer armário e ajuda à realização de manutenções no terreno.
Normas da indústria
CE
EAC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Sistema de iluminação com um design compacto, adequado para todos os tipos de armários ou racks . Ele tem três possíveis possibilidades de fixação: magneticamente, parafuso com uma distância variável entre furos e / ou snap-em rack de 19 ". Esta lâmpada tem uma vida útil muito longa (cerca de 50.000 h.) Devido ao uso da tecnologia LED. O corpo do sistema de iluminação é feita de PC-ABS. Um conector integrado permite a activação da lâmpada por um interruptor de porta, utilizando o produto TLCS sem realizar qualquer cablagem adicional. O tubo conduzido é feita de PC e da cor da luz é branca.
- Lampada tipo: LEDs de alta potência.
- Luminosidade: 945 Lm.
- Potência consumida: 7,2 W.
- Temperatura funcionamento: -20 ºC to +50 ºC.
- Dimensões: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Ligações: 2x0,75 mm² cabo extremidade aberta (1,5 m de comprimento), 2x0,75 mm² mini-conector para uso interruptor da porta.
- Aprovações: CE, EAC.
- Fornecimento: 1 luminária com cabo de conexão, ímãs integrados e parafusos de montagem.
- Luminosity: 945 Lm
Especificações
| Material | Pástico |
| Acabamento | Textured |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.