19" Cego 1U, TLCF


19" Cego 1U, TLCF
Esta placa de aço cobre o espaço à volta das luzes de armário, TLC e TLCL, quando montadas em perfis de 19" e melhora a estética da parte dianteira do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Espelho de metal para se montar iluminárias TLC/TLCL para adaptação racks 19”com 1U de altura.
- Dimensões: 485 x 45 x 6 mm.
- Quantidade por embalagem: Uma unidade.
Especificações
Material | Aço Macio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.