Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Nova versão compacta de parede dupla portas de alumínio simples e múltiplas, EKOM

A gama de armários compactos de instalação no solo, de parede dupla e em alumínio, EKOM, com grau de proteção IP 66 para utilização no exterior está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. Os componentes no interior do armário estão bem protegidos pelo grau de proteção elevado e também por funcionalidades antivandalismo e por uma gestão térmica de eficiência elevada. Todos estes fatores contribuem para eliminar o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IP Declaration of Compliance

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura (T) 0.08in
Espessura (T) 2mm
Material Aluminio
Cor Light Gray
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.