Passa-cabos HD, CGHD


Passa-cabos HD, CGHD
Estes passa-cabos higiénicos cumprem as normas EHEDG e são desenvolvidos para armários para serem instalados na indústria alimentar e de bebidas. A proteção contra instalações é garantida, mesmo quando o armário está a ser limpo com água a alta pressão e temperaturas elevadas.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Elementos de fixação de cabos higiénicos. Conhecidos por proporcionarem um excelente alívio de tensão e uma classe de proteção superior. Design em conformidade com as normas EHEDG.
- Material: Aço inoxidável AISI 303 Junta de estanquecidade em silicone aprovado pela FDA.
- Protecção: IP 69.
- Quantidade por embalagem: 5 peças, contra porca incluída.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.