Cable entrance boxes | Distribuição de energia, MSCE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cable entrance boxes | Distribuição de energia, MSCE
This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. It has been tested according to IEC 61439, complies with form 4, and is available off the shelf. The box separates cable terminations from each functional unit and makes the terminations inaccessible from the cabling section, which in turn reduces potential health and safety hazards. Labour time to be spent is short as the holes for cable entry are pre-machined.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Steel cable entrance box which lets us to build up a system with the terminations to functional unit separated from each other, meeting the Form 4. With the MSCE each functional unit (compartment) has its own integral glanding facility.
- Material: 1.25 mm galvanized steel.
- Fornecimento: 1 piece, grommets for the cables holes, and mounting material.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.