Adaptador de barramento 160 A, WO60


Adaptador de barramento 160 A, WO60
Adaptadores de barramento adaptados para o design do fabricante do componente.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Adaptador de barramento de 160 A com 3 polos, adaptado ao design do fabricante do componente.
- Tensão nominal: 690 V.
- Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Potência dissipada a 80% de carga: 7.7 W.
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.