Bracket measuring trafos | Distribuição de energia, MSCEP


Bracket measuring trafos | Distribuição de energia, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Quantidade por embalagem: 1 piece with mounting material.
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Acabamento | Galvanizado |
Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.