Placas de obturação para ranhuras DIN | Distribuição de energia, TB13G


Placas de obturação para ranhuras DIN | Distribuição de energia, TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Placa de obturação para cobrir o espaço não utilizado nas ranhuras DIN. Pode ser dividida por metade de um módulo.
- Material: Plástico.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade de placas de obturação, 13 mód. Comprimento total de 234 mm.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.