Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

HOFFMAN-3D-N02847-NPI66Assemblytable-EN_EATEK00.png Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Extensão da mesa de montagem, EATEK

Para a expansão da mesa de montagem EAT300 até uma largura máxima de 2150 mm.

Concebidas para aumentar a superfície de trabalho para a montagem de placas (com menos de 1600 mm de altura) ou para proporcionar um suporte adicional para painéis de maiores dimensões (2000 mm ou superior), permitindo evitar dobras durante a montagem.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.