Grelhas de ventilação IP 44, UPVD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grelhas de ventilação IP 44, UPVD
Estes respiradores permitem a circulação de ar no interior do armário, minimizando o risco de condensação de água e mantendo o nível de proteção IP44.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para ventilação dos armários. Pode ser escondida, se montado no painel interior do canto de parede dupla. Mecanização é necessária (orifício 34,9 mm de diâmetro).
- Material: Poliéster.
- Grau de protecção: Cumpre IP 44.
- Quantidade por embalagem: 2 peças.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.