Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

AC_Photo_MIX_Range Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Permutador de calor ar/ar, MIX

Os permutadores de calor ar/ar industriais proporcionam um arrefecimento de armários económico e de baixa manutenção. 

Ler mais Ler menos
  • CE
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Comprimento do cabo 3m
Frequência nominal 50 – 60Hz
Material Aço Galvanizado
Grau de proteção IP54
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.