Perfis de ajuste | Distribuição de energia, APK


Perfis de ajuste | Distribuição de energia, APK
This profile, APK, can be continuously adjusted both in height and depth in an enclosure. Cage nuts, that may adjusted in width, can be fitted onto the profile to allow for flexible mounting of various components.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Perfis de largura que permitem o ajuste contínuo de porcas de caixa de fixação para componentes em altura, profundidade e largura. Os quadristas podem assim fixar qualquer componente na posição pretendida sem maquinação.
- Material: Aço galvanizado de 2.5 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 par.
- Requirements: Para montagem em perfis de profundidade CLPF.
Especificações
Espessura | 2.5mm |
Espessura | 14ga |
Acabamento | Galvanizado |
Material | Aço Macio |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.