Tampa adpatadora a tampas saídas de cabos | Armários de montagem na parede, AFA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampa adpatadora a tampas saídas de cabos | Armários de montagem na parede, AFA
Esta placa passa-cabos permite a montagem de placas passa-cabos FL21, habitualmente utilizadas na Escandinávia.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Adapta-se ás aberturas de entrada de cabos FL de armários murais.
- Material: Chapa de aço de 1,4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
Especificações
| Espessura | 1.4mm |
| Espessura | 18ga |
| Cor | Light Gray |
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.