Termóstato, ETR
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Termóstato, ETR
Este termóstato de temperatura ajustável, ETR, para qualquer armário, com um contacto normalmente aberto (NO) ou normalmente fechado (NC) é utilizado para controlar os dispositivos instalados. Tais dispositivos podem ser um ventilador do filtro ou um aquecedor com ventilador, que deve ligar ou desligar de acordo com o nível necessário de temperatura definido pelo utilizador. O resultado é uma redução dos custos operacionais.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Termostato com NF / contatos para controlar a temperatura. ETR202 com um contato normalmente fechado para regular resistências . ETR201 com um contato normalmente aberto para regulamentar os dispositivos de arrefecimento ou dispositivos de sinalização. Sensor elemento bimetálico termostática. Clip de montagem de 35 milímetros em carril DIN (EN 60715).
- Material: Plástico de acordo com a norma UL94 V-0.
- Intervalo de ajuste: 0 °C a +60 °C. Diferença de temperatura inferior a 7 °K, e comutação de tolerância ponto ±4 °K.
- Capacidade corte: 240 V AC, 10 (2) A. 120 V AC, 15 (2) A. 24 V DC, 30 W. Relação entre parêntesis para carga indutiva.
- Temperatura funcionamento: -20 °C to +80 °C.
- Vida útil: > 100.000 ciclos.
- Ligação: Terminal para cabo de (0.5 x 2.5 mm²).
- Protecção: IP 20.
- Aprovações: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Acabamento: RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Especificações
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.