Grampo de suporte para superfície plana vertical em aço
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo de suporte para superfície plana vertical em aço
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Fixa um molde nVent ERICO Cadweld com segurança a uma coluna ou ângulo vertical "H
- Fácil fixação a um grampo portátil manual L160 ou L159
- Para uso com moldes dos tipos VF para aço com espessura de até 3/4 pol. (19,1 mm)
- Para uso com moldes dos tipos VB, VG, VN e VS para aço com espessura de 1 pol. (25,4 mm)
Especificações
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.