nVent ERICO Cadweld One Shot para trilhos, cabo a haste de aterramento, GT (ONE SHOT), 3/4" dia, 50 mm² Conexão, sólido
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERICO Cadweld One Shot para trilhos, cabo a haste de aterramento, GT (ONE SHOT), 3/4" dia, 50 mm² Conexão, sólido
Catálogo#: SBGT1181V
As aplicações da nVent ERICO Cadweld para instalações de ferrovias usam ligas de materiais de soldagem nVent ERICO Cadweld Plus F80 e nVent ERICO Cadweld F80. As conexões com soldagem exotérmica nVent ERICO Cadweld são fabricadas para fornecer ligação molecular permanente que não se soltará, nem sofrerá corrosão, permitindo a conexão de materiais diferentes. As conexões são projetadas a fim de durar toda a vida útil do condutor e/ou instalação. A conexão nVent ERICO Cadweld tem uma capacidade de condução de corrente igual ou superior à do condutor e suporta repetidas correntes indevidas, sem falhar durante a operação. Após a conclusão, os instaladores podem claramente assegurar a qualidade inspecionando visualmente a nova conexão.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Para uso com aplicações ferroviárias
- Molde de cerâmica de uso único, que elimina a necessidade de um molde de grafite e grampo portátil manual/estrutura (acionador à pedra T320 não incluído)
- Produz uma conexão permanente que não afrouxa nem sofre corrosão
- Encaixa-se em hastes de aterramento de aço cobreado lisas, roscadas, galvanizadas e de aço inoxidável
- Fornecido com material de soldagem F80
- Conformidade com NEC®
Especificações
Caraterísticas do produto




Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.