nVent ERICO Cadweld One Shot, cabo a haste de aterramento, Plus, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 70 mm² Conexão, sólido
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERICO Cadweld One Shot, cabo a haste de aterramento, Plus, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 70 mm² Conexão, sólido
Catálogo#: GR1182GPLUS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Molde de cerâmica de utilização única que elimina a necessidade de utilizar um molde de grafite e um grampo/uma estrutura para a pega
- Cria uma ligação permanente que não se solta nem deteriora
- Adapta-se a barras de ligação à terra em cobre simples, cobre roscado, aço galvanizado e aço inoxidável de tamanho normal
- Em conformidade com a norma NEC®
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folha de dados de segurança
Manual técnico
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467




- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.