Varistar LHX+ 45 / RackCHiller In-Row 45 Condensate Drain
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar LHX+ 45 / RackCHiller In-Row 45 Condensate Drain
For facilities which operate at low chilled water temperatures, there is an increased risk of condensation. The condensate water will drip into the condensate tray where it will be collected. This kit enables the device to remove the condensate water into a condensate management plambung network.
The kit is meant for installations with a condensate water plumbing overhead of the cooler. It transports the water with the help of a pump above the level of the condensate tray.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Provides condensate water management for facilities with low chilled water temperatures
- Condensate water which collects inside the condensate tray / bottom panel of the cooler will be removed
- Can be retrofitted even after cooler installation
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.