Surge Protection
Produtos | 3 resultados (18 artigos)

Protetor do painel DT (F), 120 kA
A série DTX120 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 120/240 V, Sistema de dist. trif.Δ 4W+G
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 120/240 V, Sistema de dist. monof. 3W+G
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 120/208 V, Sistema de dist. trif. Y 4W+G
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 240 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 480 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G
Protetor do painel DT, 120 kA, Filtro, 277/480 V, Sistema de dist. trif. Y 4W+G

Protetor do painel DT (B), 240 kA
A série DTX240 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Protetor do painel DT, 240 kA, 120/240 V, Sistema de dist. trif.Δ 4W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, 120/208 V, Sistema de dist. trif. Y 4W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, 240 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, 120/240 V, Sistema de dist. monof. 3W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, 480 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, 277/480 V, Sistema de dist. trif. Y 4W+G

Protetor do painel DT (F), 240 kA
A série DTX240 de dispositivos de proteção contra surtos apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais do Tipo 1 e 2.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 120/208 V, Sistema de dist. trif. Y 4W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 480 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 277/480 V, Sistema de dist. trif. Y 4W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 120/240 V, Sistema de dist. trif.Δ 4W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 120/240 V, Sistema de dist. monof. 3W+G
Protetor do painel DT, 240 kA, Filtro, 240 V, Sistema de dist. trif.Δ 3W+G